ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35

Artikel-Nr: 1026557
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
35,00
Farbe
schwarz
Aussendurchmesser mm
14.20
Nennspannung
1kV
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus halogenfreiem TPE
Besonderheit
Vliesband
Abschirmung
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Mantelisolation
Aussenmantel PUR, schwarz
Mindestbiegeradius
bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Temperaturbereich
Bewegt: -35°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Nennspannung
IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung
4000V
Verfahrweg max:
bis 100m
Verfahrgeschwindigkeit:
V max. 5 m/s
Beschleunigung:
alpha max. 30m/s2
Approbationen
UL/CSA AWM Style 11120, E192076
Adern
Vliesband
Aussenmantel
Aderisolation aus PUR, schwarz, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2
PUR
Ja
Paarverseilt
Nein
300V
Nein
300/500V
Nein
1000V
Nein
BUS
Nein
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-35°C...+80°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -35
  • 80
Zertifizierung
UL/CSA
Litzentyp
ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads