- Querschnitt mm²
-
2,50
- Farbe
-
schwarz
- Aussendurchmesser mm
-
7.60
- Nennspannung
-
1kV
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Litzenaufbau
-
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
-
Aderisolation aus halogenfreiem TPE
- Besonderheit
-
Vliesband
- Abschirmung
-
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Mantelisolation
-
Aussenmantel PUR, schwarz
- Mindestbiegeradius
-
bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
- Temperaturbereich
-
Bewegt: -35°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
- Nennspannung
-
IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
- Prüfspannung
-
4000V
- Verfahrweg max:
-
bis 100m
- Verfahrgeschwindigkeit:
-
V max. 5 m/s
- Beschleunigung:
-
alpha max. 30m/s2
- Approbationen
-
UL/CSA AWM Style 11120, E192076
- Adern
-
Vliesband
- Aussenmantel
-
Aderisolation aus PUR, schwarz, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2
- PUR
-
Ja
- Paarverseilt
-
Nein
- 300V
-
Nein
- 300/500V
-
Nein
- 1000V
-
Nein
- BUS
-
Nein
- Material Aussenmantel
-
PUR
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Ja
- Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-
-35°C...+80°C
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Zertifizierung
-
UL/CSA
- Litzentyp
-
ÖLFLEX CHAIN 90 CP
- Unterkategorie Litzen
-
- PUR Litzen
- UL/CSA Litzen
- Schleppkettentaugliche Litzen
- Bauform Kabel
-
rund
- Zolltarif
-
8544.4900