NYY-J 12x 1,50re
Eca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Art-Nr | 1550006 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 12x |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 19.00 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Adern |
Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter; m = mehrdrähtiger Leiter; |
Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | HAR |
Kabeltyp | NYY-J, NYY-O |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |