NSSHÖU-O 1X50

NSSHÖU-O 1X50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1600503

Spezifikationen

Querschnitt mm² 50,00
Farbe gelb
Nennspannung 600/1000V
Aderzahl 1x
Aussendurchmesser mm 16.70
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp NSSHÖU
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?