NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x95 BK

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Mas

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x95 BK

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Mas

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Art-Nr 3022683

Spezifikationen

Querschnitt mm² 95,00
Aussendurchmesser mm 24.00
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 1,8/3kV
HAR Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Kupferlitze
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung Typ 3GI3
Besonderheiten Äussere Umhüllung aus halogenfreie Polymermischung, Typ HM3
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Feste Verlegung: 6 x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -5°C...+90°C
Fest verlegt: -25°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: 1,8/3,0 kV
Prüfspannung 6000V
EVA Nein
Spule Nein
Fass Nein
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -25°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -25
  • 90
Litzentyp NSHXAFÖ 1.8/3kV
Unterkategorie Litzen
  • Halogenfreie Litzen
  • Gummi Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.6092

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?