Feinsicherung 250V 0.8A F 5x20 flink

VE/VPE: 100 Stk. (= 10 Pack/Blister)

Feinsicherung 250V 0.8A F 5x20 flink

VE/VPE: 100 Stk. (= 10 Pack/Blister)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr MI5F25V0.8

Spezifikationen

Grösse 5 x 20mm
I-Nenn (A) 0.8
U-Nenn (VAC) 250VAC
Auslöse-Charakteristik Flink
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?