LiY 1x0,14 RD

Spule à 500m

LiY 1x0,14 RD

Spule à 500m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4125104S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,14
Farbe rot
Nennspannung 50V AC
HAR Ja
Spule Ja
Fass Nein
Hochflexibel Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²)
Aderisolation Aderisolation auf PVC Basis, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Nennspannung 50V AC
Prüfspannung 0.14 mm² 1200V
0.25 mm² 2500V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+70°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Litzentyp Litzen 0.14 - 0.34
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?