KABELBINDER DETECT 200X4,5 BU

Kabelbinder detektierbar

KABELBINDER DETECT 200X4,5 BU

Kabelbinder detektierbar

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61723361

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+85°C
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Polyamid 6.6 mit Eisenoxyden, halogenrei, blau
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt detektierbarer Kabelbinder DT (59.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?