J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6
kieselgrau (RAL 7032)

Artikel-Nr: 1591301
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Aderkennzeichnung
VDE 0815
Aussendurchmesser mm
5.50
Aderzahl
2x2x
Querschnitt mm²
0,60
Flexibilität
feste Verlegung
Abschirmung
Aluverbundfolie
Material Aussenmantel
PVC
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel
rund
Zertifizierung
  • CE
  • CPR
Beständigkeit
Flammwidrig
Kabeltyp
J-Y(ST)Y…LG
CPR Brandklasse
Eca
Zolltarif
8544.4900