H07ZZ-F 14G 1,50mm²
Aussendurchmesser: 18.80-21.30mm
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1600815 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 14G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 450/750V |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation aus Gummimischung |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Gummimischung |
Mindestbiegeradius | 4 bis 8 x Ø (EN 50565-1) |
Temperaturbereich |
Bewegt: -5°C...+90°C Fest verlegt: -40°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 2500V |
PUR | Nein |
Nummeriert | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | HAR |
Kabeltyp | H07ZZ-F |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |