H05RR-F 3G1,5

Aussendurchmesser: 8.00-10.40mm

H05RR-F 3G1,5

Aussendurchmesser: 8.00-10.40mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1600200

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 60
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H05RR-F
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4995

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?