H01N2-D 1X16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 2210700 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 16,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 1x |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 9.80 |
| Nennspannung | 100/100V |
| Litzenaufbau | Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm |
| Aderisolation | Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295 |
| Besonderheiten | Trennschicht aus Kunststoffolie oder Papier |
| Mantelisolation | Aussenmantel aus Polychloroprene (EM5), flammwidrig |
| Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
| Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
| Nennspannung | Uo/U = 100/100V |
| Prüfspannung | 1000 V |
| Normierung | CENELEC HD 22.9 |
| Material Aussenmantel | Gummi |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -25°C…+85°C |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | HAR |
| Litzentyp | H01N2-D |
| Beständigkeit | UV |
| Unterkategorie Litzen | Gummi Litzen |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |