H01N2-D 1X70

Aussendurchmesser: 15.30-16.90mm

H01N2-D 1X70

Aussendurchmesser: 15.30-16.90mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2210704

Spezifikationen

Querschnitt mm² 70,00
Aderzahl 1x
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 100/100V
Litzenaufbau Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm
Aderisolation Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295
Besonderheiten Trennschicht aus Kunststoffolie oder Papier
Mantelisolation (6) Aussenmantel aus Polychloroprene (EM5), flammwidrig
Mindestbiegeradius 12 x Ø
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Nennspannung Uo/U = 100/100V
Prüfspannung 1000 V
Normierung CENELEC HD 22.9
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -25°C…+85°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 85
Zertifizierung HAR
Litzentyp H01N2-D
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Litzen Gummi Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?