FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM4

1 VPE = 50

FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM4

1 VPE = 50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 83254214

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Anzahl Zeichen 6
Material Edelstahl AISI 316
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Zolltarif 7326.9023

Downloads

Datenblatt (826.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?