ETHERLINE TORSION Cat.7
PUR halogen-free, SF/FTP, UL/CSA TypCMX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170481 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/7 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | torsion |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHELINE TORSION CAT.7 |
Flexibilität | torsion |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Installationsbereich |
|
PROFINET Typ | C |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4991 |