ETHERLINE H Flex Cat.5e Patch HF 1.0m
2x2xAWG26/7 M12 Male-M12 Male
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171073 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gerade |
---|---|
Anschluss 2 | M12 Stecker gerade |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | wasserblau |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12: D-Standard |
Länge m | 1 |
Länge | 1.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Beständigkeiten |
|
Flexibilität | flexibel |
Zolltarif | 8544.4229 |