IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S

Patch Cat.6 M12X St.0°-M12X St.0° 0,5m

IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S

Patch Cat.6 M12X St.0°-M12X St.0° 0,5m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2172326

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Länge m 0.5
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung S/FTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Kodierung M12: X-Standard
Länge 0.50
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung S/FTP
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Flexibilität flexibel
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4229

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?