AB-C4-M12MS-1,5PUR-SH
M12A St.0° 4-pol -freie Ltg. 1,5m screen

Artikel-Nr: 22260375
VE: 50ST (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Stecker gerade / freies Leitungsende
Polzahl
4P
Länge
1.50
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Bemessungsspannung
250 V
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Abschirmung
Kupfergeflecht
Aderzahl
4x
Querschnitt mm²
0,34
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR SH M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads