AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B
M12A St.0° 3-pol 2xM12A Bu.0° 2m

Artikel-Nr: 22260504
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Stecker gerade / 2x M12 Buchse gerade
Polzahl
3P
Länge
2.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Bemessungsspannung
250 V
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
A-kodiert
Geschirmt
Nein
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Flammwidrig
Kabeltyp
SENSOR M8Y | M12Y
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200