AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B
M12A St.0° 3-pol 2LED-2xM12A Bu.0° 2m

Artikel-Nr: 22260512
VE: 50ST (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Stecker gerade / 2x M12 Buchse 90°
Polzahl
3P
Länge
2.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
LED's
2
Bemessungsspannung
24 V
Zertifizierung
UL/CSA
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Flammwidrig
Kabeltyp
SENSOR M8Y | M12Y
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200