AB-C3-2,0PUR-A-1L-S
Valve Typ A1 3-pol 1LED-freie Ltg. 2m

Artikel-Nr: 22260584
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
Ventilstecker Typ A (18mm) / freies Leitungsende
Polzahl
3P
Länge
2.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
LED's
1
Bemessungsspannung
24 V
Geschirmt
Nein
Temperaturbereich
-20°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR Valve
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200