UNITRONIC SENSOR Valve 3P PUR 10m

Typ BI (11mm) - freie Ltg. 1 LED

UNITRONIC SENSOR Valve 3P PUR 10m

Typ BI (11mm) - freie Ltg. 1 LED

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260581

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel Ventilstecker Typ BI (11mm) / freies Leitungsende
Polzahl 3P
Länge 10.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
LED's 1
Bemessungsspannung 24 V
Geschirmt Nein
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR Valve
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4229

Downloads

DB22260586DE.pdf (176.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?