AB-B8-M12-16-C
Verteilbox 8 Doppelsteckpl. M12-steckbar
Artikel-Nr:
22260008
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Polzahl
- 5P
- Anzahl Steckplätze
- 8
- Belegung Steckplätze
- doppelt
- Anschluss der Stammleitung
- Anschluss konfektionierbar
- Statusanzeige mit LED's
- Nein
- Zertifizierung
- UL/CSA
- PUR
- Ja
- M12
- Ja
- Kabeltyp
- M12 Verteiler-Boxen
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200