2 Mikroschalter-Bausätze 3-polig CMS14
Z331176
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | CMS14W3 |
---|
Spezifikationen
Mikroschalter und Zubehör | Ja |
---|---|
Verbinder Sicherungshalter | Nein |
Verdrahtungskamm | Nein |
Für Sicherungen: | 14 x 51mm |
Sicherungshalter | 3 Polig |
gG | Nein |
aM | Ja |
Normierung | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Klasse "J" | Nein |
Klasse "CC" | Nein |
Klasse "RK5" | Ja |
aR / gR | Ja |
gS | Nein |
Britisch Standard | Ja |
Zolltarif | 8538.9040 |