UNI-FD CP (TP) PLUS
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltron Ultra C-PUR TWIST wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR TWIST Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise und das Abschirmgeflecht verhindert, dass äussere elektrische Einflüsse sich störend auf die übertragenen Impulse auswirken. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6x2x 0,25mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139512
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8x2x 0,25mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139513
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10x2x0,25mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139514
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 14x2x0,25mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139515
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1x2x 0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139541
demnächst verfügbar ab 11.06.2024
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2x2x 0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139516
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3x2x 0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139517
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4x2x 0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139518
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6x2x 0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139519
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10x2x0,34mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139520
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1x2x 0,50mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139542
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2x2x 0,50mm²
Schleppkettenkabel, UL geprüft
Artikel-Nr: 11139521
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Prüfspannung | 2000V |