Ethernet Industrial

Ethernet Industrial

Ethernet Industrial

Ethernet est une technique de transmission de données pour les réseaux câblés et la norme pour la transmission de paquets de données dans les réseaux locaux domestiques ou de bureau (LAN, Local Area Network).

Au sein d'un tel réseau, tous les appareils électroniques connectés, tels que les ordinateurs, les imprimantes et les serveurs, peuvent communiquer entre eux via des câbles LAN.

Les données sont envoyées et reçues via Ethernet. Ethernet ne fonctionne pas sans fil comme le Wi-Fi, mais uniquement de manière câblée. Dans les environnements industriels connectés, Ethernet câblé offre des vitesses de transmission nettement plus élevées et une stabilité de transmission fiable par rapport aux alternatives via le Wi-Fi (Wireless Local Area Network). 

Le groupe de travail américain IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a défini et standardisé le protocole de réseau Ethernet ainsi que la structure de ses paquets avec la spécification IEEE 802.3.

Seuls les composants adaptés garantissent un plaisir durable

Pour que la communication Ethernet fonctionne durablement dans votre système et que les données puissent être échangées sans erreur pendant une longue période, vous devez dès le départ miser sur le câble ou le connecteur adéquat. C'est le seul moyen d'éviter les pannes, les temps d'arrêt et les problèmes de qualité.

Vous recherchez des câbles et des connecteurs pouvant être assemblés sur place pour votre réseau et souhaitez parcourir sans effort notre vaste gamme de produits ? Alors utilisez notre outil de recherche de produits Industrial Ethernet. Il s'agit d'un outil de recherche de produits qui vous aide à sélectionner les meilleurs câbles vendus au mètre ainsi qu'un connecteur compatible.

Que ce soit pour des applications Ethernet industrielles ou pour le câblage structuré de bâtiments: trouvez les produits adaptés qui vous satisferont à long terme!

Die Relevanz von Ethernet

La pertinence d'Ethernet

Les débuts de la norme Ethernet remontent aux années 70. Cependant, à l'époque, seule une vitesse de transmission très faible était possible. Au cours des dernières décennies, la technologie de transmission des données n'a cessé d'évoluer, de sorte qu'il est aujourd'hui possible d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 10.000 Mbps ou 10 Gbps. On parle alors aussi de ce que l'on appelle le Gigabit Ethernet.

Lorsque l'industrie 4.0 et l'Internet des objets ont fait leur apparition, le moment était venu de faire évoluer les possibilités de transmission de données. Ce nouvel environnement économique exigeait que les systèmes informatiques des réseaux de bâtiments et de bureaux fusionnent avec les réseaux de machines industrielles. Cela a modifié le type de communication et donc les exigences en matière de transmission de données.

Il est rapidement apparu que les caractéristiques de l'Ethernet classique utilisé pour le câblage des bâtiments n'étaient plus suffisantes pour les environnements industriels.

Was ist was: Ethernet vs. Industrial-Ethernet

Qu'est-ce que c'est: Ethernet vs. Industrial-Ethernet

Industrial-Ethernet est le successeur du LAN-Ethernet traditionnel du bureau et est utilisé en premier lieu pour la communication de données dans la production industrielle. Il y a d'ailleurs de bonnes raisons à cela: Il offre une infrastructure de réseau sans faille et ce, en temps réel. Les domaines d'application sont multiples et vont désormais du niveau de terrain au niveau de gestion de l'entreprise (Manufacturing Execution System [MES] pour la coordination des commandes et Enterprise Ressource Planning [ERP] pour la planification des matériaux) en passant par le niveau de commande.

Dans ce contexte, la technologie Ethernet industriel comprend un espace d'adressage très large. L'adressage IPV6 permet de réaliser des réseaux avec un nombre presque illimité de participants. De grandes quantités de données peuvent être transmises simultanément à des vitesses élevées allant jusqu'à 40 Gbit/s par cuivre. Il en va de même pour la communication de données sur de longues distances : Les fibres optiques permettent de couvrir des distances allant jusqu'à 80 km par rapport aux fibres de cuivre. Les réseaux peuvent être facilement étendus et segmentés grâce à des commutateurs et des routeurs.

Avantages de l'Ethernet industriel par rapport à la technologie des bus de terrain

Les bus de terrain sont des systèmes de bus utilisés au niveau du terrain pour relier des capteurs et des actionneurs à un ordinateur de commande afin d'échanger des informations. Les bus de terrain trouvent leur origine dans la technique de fabrication. Ils y sont toujours utilisés en priorité.

Lorsqu'il s'agit d'automatisation, les processus de communication se déroulent généralement à plusieurs niveaux. Industrial-Ethernet est toujours utilisé dans l'automatisation industrielle lorsque les fonctionnalités des bus de terrain ne suffisent plus. Car les avantages de l'Ethernet industriel sont les suivants

  • Possibilité de mise en réseau sur plusieurs niveaux de la pyramide d'automatisation
  • Transmission des données nettement plus rapide
  • Meilleures caractéristiques en temps réel
  • Meilleures performances techniques
  • Transmission de plus grandes quantités de données
  • Intégration de protocoles de sécurité

Connexion possible à des réseaux sans fil

Dans le cas du Wireless LAN, les données sont transmises sans fil au sein d'un réseau à l'aide de la technologie radio. Les solutions radio intelligentes sont également de plus en plus présentes dans le secteur industriel. Il en résulte un champ radio complexe et dynamique. La transmission de données entre des réseaux sans fil et câblés est possible ; WLAN et Ethernet peuvent donc communiquer entre eux.

Avantages de la technologie sans fil

  • Connexion de participants mobiles au réseau avec des participants fixes
  • Liaison avec des participants en rotation tels que des manèges ou des grues
  • Mise en place de ponts radio par-dessus les limites de bâtiments ou les cours d'eau
  • Communication avec des abonnés difficiles d'accès

Inconvénients de la technologie sans fil

  • Les ondes radio sont diffractées par les obstacles
  • Les ondes radio sont réfléchies par les obstacles
  • Les ondes radio peuvent être affaiblies au passage
  • Les ondes radio peuvent être captées et utilisées sans autorisation

Nos meilleures ventes

ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC

Optimisez votre infrastructure réseau avec notre câble Ethernet Cat.5e! Profitez d'une transmission de données efficace avec des performances allant jusqu'à 100 Mbit/s et une largeur de bande de fréquence de 100 MHz. Notre câble offre:

  • Installation rapide: Technologie "Fast Connect" pour réduire le temps de montage.
  • Umfassender Schutz: Conception twisted-pair avec double blindage contre les interférences électromagnétiques.
  • Integrierte Stromversorgung: Fonction Power-over-Ethernet pour les appareils compacts.
  • Globale Zertifizierung: Testé UL/CSA pour une utilisation mondiale.
  • Vielseitige Anwendungen: Idéal pour les systèmes PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP.
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten: Adapté pour les environnements intérieurs et extérieurs.
  • Spezialisierte Ausführungen: PVC et FRNC pour répondre à différentes exigences.

Améliorez les performances de votre réseau avec notre câble Cat.5e – un choix fiable pour la câblage structuré des bâtiments et les applications industrielles.

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC

Optimisez vos performances réseau avec notre puissant câble Ethernet Cat.6A ! Profitez de transferts de données rapides avec une capacité allant jusqu'à 10 Gbit/s et une plage de fréquences de 500 MHz.

Notre câble offre :

  • Montage efficace: Conception innovante "Fast Connect".
  • Protection efficace: Blindage double SF/UTP contre les interférences électromagnétiques.
  • Alimentation intégrée: Fonctionnalité Power-over-Ethernet.
  • Certification mondiale: Testé UL/CSA.
  • Applications variées: Idéal pour les systèmes PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP.
  • Exécutions flexibles: Gaine extérieure en PVC ou en FRNC sans halogène.

Mettez votre réseau à niveau avec notre câble Cat.6A – un choix futuriste pour une communication rapide et une transmission de données fiable.

ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7

Transformez votre infrastructure réseau avec notre câble Ethernet Cat.7 avancé ! Profitez des avantages d'une transmission de données rapide avec une capacité allant jusqu'à 10 Gbit/s et une largeur de bande de fréquences de 600 MHz. Notre câble offre :

  • Résistance accrue aux interférences: Technologie S/FTP avec blindage par paires et tresse de cuivre pour une protection efficace contre les perturbations électromagnétiques.
  • Compatibilité internationale: Certification UL/CSA pour le marché nord-américain, réduisant la diversité des pièces et les coûts logistiques.
  • Sécurité opérationnelle accrue: Tension de fonctionnement de 1000 V selon la norme UL pour l'Amérique du Nord.
  • Applications variées: Idéal pour les systèmes EtherCAT et EtherNet/IP.
  • Installation adaptable: Variante FLEX avec section transversale réduite pour les espaces étroits.
  • Conception robuste: Gaine extérieure en PUR résistante aux lubrifiants et produits chimiques à base de pétrole.
  • Tolérance thermique large: Utilisable jusqu'à -40 °C pour des environnements exigeants.

 Profitez de notre câble Cat.7 pour rendre votre réseau futuriste et assurer un échange d'informations rapide ainsi qu'une transmission de signaux fiable dans tout environnement!