Découvrez l'avenir de la transmission de données avec les fibres optiques de LAPP SWISS

Les fibres optiques sont le choix idéal lorsqu'il s'agit de débits de données élevés, de résistance aux interférences CEM et de longues distances de transmission dans des environnements industriels difficiles.
Les fibres optiques, en tant que moyen de transmission des signaux optiques, sont de plus en plus populaires pour la transmission de données dans les réseaux Ethernet. Selon le domaine d'application et le type de fibre optique, elles atteignent des vitesses maximales sur de longues distances et constituent, grâce à leur capacité d'extension, l'argument parfait en faveur d'une mise en réseau durable. Nous vous expliquons ce que sont les fibres optiques, en quoi elles diffèrent les unes des autres et quels sont les avantages de l'utilisation de câbles à fibres optiques.

Aperçu des technologies de fibre optique

Aperçu de nos technologies de fibre optique

GOF - Fibre optique en verre

  • Les fibres optiques en verre (GOF) sont le premier choix pour les portées les plus élevées, les largeurs de bande maximales et les environnements exigeants.
  • Idéal pour les réseaux backbone, les connexions WAN, l'automatisation industrielle et les télécommunications.
  • Excellente insensibilité aux CEM, à l'écoute et à l'épreuve du temps pour toutes les applications à haut débit.

POF - Fibre optique polymère

  • Les fibres optiques en plastique (POF) offrent une solution économique et flexible pour les courtes distances de transmission.
  • Particulièrement faciles à monter et robustes, elles sont parfaites pour la mise en réseau domestique, la technique automobile et les capteurs industriels.
  • Insensible aux interférences électromagnétiques et facile à installer.

PCF - Fibre revêtue de polymère

  • Les fibres optiques en plastique (POF) offrent une solution économique et flexible pour les courtes distances de transmission.
  • Grande flexibilité, portée moyenne et bonne résistance mécanique.
  • Optimal für industrielle Netzwerke, Maschinenbau und anspruchsvolle Feldverkabelungen.

Vos avantages avec les fibres optiques LAPP

  • Des solutions sur mesure: Des versions standard aux versions spéciales, confectionnées selon vos exigences.
  • Fiabilité & qualité: un contrôle permanent de la fabrication et de la qualité pour des connexions durables.
  • Disponibilité rapide: de nombreuses variantes directement disponibles en stock, des longueurs spéciales livrables à court terme.
  • Installation facile: fibres à code couleur, conception facile à monter et connecteurs innovants.
  • Pour chaque environnement: que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour des environnements industriels difficiles ou des infrastructures informatiques sensibles, LAPP propose la solution adaptée.

Découvrez les possibilités illimitées de la technologie fibre optique avec le configurateur fibre optique! Notre outil vous offre la possibilité unique de créer des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins individuels. Maximisez les performances et la fiabilité de vos connexions réseau sur de longues distances et ouvrez de nouveaux horizons de communication à votre entreprise. Utilisez dès aujourd'hui notre configurateur de fibre optique et découvrez l'avenir de la connexion de données!

Faites confiance à la compétence de LAPP SWISS - votre partenaire pour des fibres optiques et une connectique performantes.

Demandez conseil maintenant et trouvez la solution fibre optique optimale pour votre projet!

Nos meilleures ventes

HITRONIC HQN1500 ist ein robuster Glas Optical Fiber (GOF)

HITRONIC HQN1500

Le HITRONIC HQN1500 est un câble à fibre optique en verre (GOF) robuste, idéal pour une utilisation en extérieur et les réseaux dorsaux. Il offre un débit de données élevé, une grande portée et une pose facile, même dans les airs.

Avantages:

  • Conducteur central rempli de gel pour une protection des fibres étanche dans le sens longitudinal et transversal
  • Fils de verre renforcés pour la décharge de traction et la protection contre les rongeurs
  • Gaine extérieure à faible frottement pour une pose facile
  • Construction sans métal pour une transmission de données sans interférences
  • Gaine extérieure en PE robuste et résistante aux produits chimiques
  • Disponible dans différentes catégories de fibres (OM1–OM4, OS2)

Le HITRONIC HQN1500 garantit une solution fiable et durable pour les réseaux performants, qu'il soit posé directement dans le sol, dans des gaines ou à l'air libre.

HITRONIC HUN1500 : fibre optique robuste pour réseaux dorsaux et WAN

HITRONIC HUN1500

Le HITRONIC HUN1500 est un câble à fibre optique GOF fiable pour les réseaux dorsaux et WAN en intérieur et en extérieur. Il offre un débit de données élevé, une grande portée et convient aux environnements secs, humides et mouillés.

Avantages:

  • Faisceau central rempli de gel pour une protection optimale contre l'eau et les fibres
  • Fils de verre renforcés pour la décharge de traction et la protection contre les rongeurs
  • Gaine extérieure LSZH robuste, sans halogène, avec une protection élevée contre les incendies
  • Construction sans métal pour une transmission de données sans interférences
  • Disponible dans différentes catégories de fibres (OM1–OM4, OS2)

Idéal pour des infrastructures réseau stables et performantes, même en cas de contraintes mécaniques élevées.

Fibre optique HITRONIC HQW3000 pour une transmission de données sans perturbation

HITRONIC HQW3000

« Le HITRONIC HQW3000 est le câble idéal pour les réseaux backbone et WAN en extérieur. Il est parfaitement adapté aux environnements secs, humides et difficiles et résiste également à des contraintes mécaniques élevées, qu'il soit posé directement dans le sol, dans des gaines ou sur des chemins de câbles.

Avantages:

  • Débit de données élevé et grande portée
  • Conception flexible et compacte pour une installation facile
  • Conducteur central rempli de gel et gaine ondulée en acier pour une protection optimale
  • Sans halogène et sans métal – pas de gaz dangereux, pas d'interférences électromagnétiques
  • Disponible dans différentes catégories de fibres (OM1–OM4, OS2)
  • Gaine extérieure en PE résistante aux acides et aux alcalis

Misez sur une sécurité et une fiabilité maximales pour votre réseau!