ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170890 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | FRNC |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | B |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 6.50 |
Tarif douanier | 8544.4900 |