ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170586 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
PROFINET Typ | C |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 8.90 |
Tarif douanier | 8544.4900 |