Ethernet LAN
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
testé jusqu'à 200 MHz
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
pour pose fixe, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
Résistant aux UV, pour installation directement enterrée, version étanche transversale
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
testé jusqu'à 600 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
testé jusqu'à 500 MHz, sans halogène
UNI PATCH COLOR
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène