Innovative Lösungen für die Zukunft – schon heute
LAPP SWISS steht für hochwertige Produkte, innovative Verbindungslösungen und zuverlässige Partnerschaft. Unser Fokus liegt darauf, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und in Lösungen umzusetzen, die den gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Dabei verbinden wir Kreativität mit beständiger Qualität.
Als Technologieführer erkennen wir Trends frühzeitig und entwickeln Neuheiten, bevor der Bedarf entsteht. Qualität ist unser oberstes Prinzip – jedes Produkt wird im eigenen Labor umfassend getestet, um maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Seit der Erfindung der ersten farbcodierten Leitung im Jahr 1957 prägen wir die Branche. Ob Anschluss-, Steuer- oder Datenleitungen – unser breites Sortiment bietet die richtige Lösung für jeden Bedarf, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise.
PRODUKTENEUHEITEN HERBST 2025
EPIC® ClickConnect M12 – schneller verbinden, sicher übertragen
Mit den neuen EPIC® ClickConnect M12-Konfektionen verbinden Sie Sensoren, Aktoren und Ethernet-Teilnehmer in wenigen Sekunden – ganz ohne Werkzeug. Die innovative M12-Push-Pull-Verriegelung nach DIN EN IEC 61076-2-010 ersetzt das zeitaufwendige Verschrauben und sorgt für eine schnelle, sichere und vibrationsfeste Verbindung, ideal für bewegte Maschinenteile und Schleppketten.
EPIC® ClickConnect M12D – Hochflexibles, halogenfreies Cat.5e-Patchkabel für PROFINET Typ C und andere Industrial-Ethernet-Protokolle, mit doppelt geschirmtem PUR-Kabel für zuverlässige 100 Mbit/s in rauen, öligen Umgebungen.
EPIC® ClickConnect M12A – Flexibles PVC-Patchkabel für die sichere Signalübertragung zwischen Sensoren und Aktoren in der Feldebene, universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen und für dauerbewegte Anwendungen.
EPIC® ClickConnect M12X – Hochflexibles, halogenfreies Cat.6A-Patchkabel mit PUR-Mantel und SF/UTP-Schirmung für Datenraten bis 10 Gbit/s, optimal für anspruchsvolle Ethernet-, EtherCAT- und EtherNet/IP-Applikationen in rauen Industrieumgebungen.
So kombinieren Sie maximale Performance, hohe EMV-Sicherheit und deutlich reduzierte Installationszeit – perfekt für moderne, vernetzte Maschinen und Anlagen
ÖLFLEX® SERVO zeroCM – Motorleitungen mit weniger Ableitströmen
Mit ÖLFLEX® SERVO zeroCM setzen Sie auf EMV-optimierte Motorleitungen mit symmetrischem zeroCM®-Leitungsaufbau für moderne Antriebstechnik. Die reduzierte Ableitstrombelastung ermöglicht nahezu doppelte Installationslängen und erleichtert die Auslegung von Frequenzumrichtern und Motorkreisen.
ÖLFLEX® SERVO zeroCM – PVC-Servoleitung mit zeroCM®-Technologie für bis zu 60% weniger Ableitströme, kapazitätsarmer Aderisolation und vereinfachter PE-Anbindung (nur ein statt drei Schutzleiter). Ideal für die Verbindung von FU und Motor in EMV-kritischen Applikationen, mit UL-/CSA-Zulassung und 1000 V nach UL auch für Nordamerika einsetzbar sowie öl- und chemikalienbeständig für Industrieumgebungen.
ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM – Halogenfreie, hoch flammwidrige Servoleitung mit zeroCM®-Technologie für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, etwa in Gebäuden und Anlagen mit CPR-Pflicht. Die halogenfreien Materialien reduzieren Rauchentwicklung und korrosive Gase im Brandfall, während der symmetrische Aufbau EMV-Störungen senkt und lange Übertragungsstrecken zwischen Frequenzumrichter und Servomotor ermöglicht, auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
ÖLFLEX® HV EV – sichere Hochvoltleitungen für eMobility und BESS
ÖLFLEX® HV EV ist die geschirmte Hochvoltleitung für anspruchsvolle Anwendungen in Elektrofahrzeugen und Batterie-Energiespeichersystemen: einadrig, für Spannungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC und mit Leiterquerschnitten von 4,0 bis 120 mm² ideal für die Verkabelung von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik und Elektromotoren. Die spezielle Silikonelastomermischung für Aderisolation und Aussenmantel bietet einen breiten Temperaturbereich von -65 bis +200 °C, hohe Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien, UV und Ozon sowie halogenfreie, flammwidrige Eigenschaften für mehr Sicherheit im Brandfall. Eine doppelte Schirmung aus Folie und Kupfergeflecht sorgt zudem für hervorragenden EMV-Schutz und damit für störungsarmen, zuverlässigen Hochvoltbetrieb in eMobility- und BESS-Anwendungen.