EPIC MC08C3LSXSBP-26RG20
Artikel-Nr:
7433508090
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Kategorie (LAN)
- Cat. 6a
- Anschluss 1
- M12 Stecker gerade
- Anschluss 2
- M12 Buchse gerade
- Länge
- 2.00
- Industrial Ethernet Systeme
- ETHERNET/IP
- Kodierung
- X-kodiert
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Material Aussenmantel
- TPU
- Mantelfarbe
- grün
- Abschirmung
- SF/UTP
- Beständigkeit
- Flammwidrig
- Unterkategorie Kabel
- Patchkabel
- Aussendurchmesser mm
- 6.60
- Zolltarif
- 8544.4200