Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation und Glasseindengeflecht
ÖLFLEX HEAT 700 SC
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +700°C

Die ÖLFLEX HEAT 700 SC sind Einzeladerleitungen geeignet für die feste Verlegung und Verdrahtung in Schaltschränken, Motoren und innerhalb von Maschinen, Beleutungungen und Geräten bei Umgebungstemperaturen von bis zu +700 °C. Die ÖLFLEX HEAT 700 SC schützen elektrische Schaltkreise an extremen Einsatzorten, z. B. Hochöfen, Kokereien, Ölraffinerien, Glashütten, Aluminium- und Stahlwerken usw. 

Sie sind nur für den Einsatz in trockenen Rämen geeignet.

Sie sind halogenfrei und flammwidrig.

RoHS Konform
Halogenfrei
11

Spezifikationen

Nennspannung Uo/U: 300/500V
Sind Sie sich sicher?