SKINTOP® CLICK – Die Kabelverschraubung, die einfach klickt
Hat's schon Klick gemacht? Mit der SKINTOP® CLICK wird die Montage von Kabelverschraubungen deutlich einfacher und schneller. Dank des innovativen Klick-Systems lässt sich die Verschraubung ohne Gegenmutter direkt in die Montageöffnung einsetzen und sicher verriegeln. Das spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine komfortable, werkzeugarme Montage. Trotz der einfachen Handhabung bietet die SKINTOP® CLICK einen sicheren Halt sowie eine zuverlässige Abdichtung und Zugentlastung.
Warum SKINTOP® CLICK die richtige Wahl ist:
- Schnelle Montage durch innovatives Klick-System
- Keine Gegenmutter erforderlich
- Sichere Verriegelung mit hörbarem „Klick“
- Zuverlässige Zugentlastung und Abdichtung
- Platz- und zeitsparende Installation