Verbindungslösungen für die Bahntechnik
Weltweit wird massiv in den Schienenverkehr investiert. Der globale Bahnmarkt erreichte laut UNIFE zwischen 2021 und 2023 ein durchschnittliches jährliches Volumen von 201,8 Milliarden Euro und soll bis 2029 auf rund 240,8 Milliarden Euro wachsen. Mit dem Wachstum steigen auch die Erwartungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und normgerechte Technik. LAPP unterstützt Sie mit einem zertifizierten Portfolio für die Bahntechnik und bietet Ihnen den einfachsten Weg zur Zulassung Ihrer Schienenfahrzeuge.
Das LAPP Portfolio
Unser Portfolio für die Bahntechnik erfüllt eine Vielzahl an internationalen Normen und Sicherheitsstandards. Wir sind in über 80 Ländern aktiv und gewährleisten so weltweite Verfügbarkeit sowie erstklassigen Service.
Welche speziellen Anforderungen müssen Bahnkabel und Leitungen im Bereich Bahntechnik erfüllen?
Die hohe Verfügbarkeit und der reibungslose Betrieb von Schienenfahrzeugen hängen wesentlich von den eingesetzten Bahnkabeln und Leitungen ab. Ob Stromversorgung, Datenübertragung oder die Steuerung – zuverlässige Verbindungslösungen ermöglichen einen flüssigen Ablauf und sicheren Transport.
Kabel und Leitungen müssen spezielle Eigenschaften aufweisen, um für den Einsatz in Schienenfahrzeugen tauglich zu sein. Die Erfüllung der gesetzlichen Brandschutzanforderungen ist sogar zulassungsrelevant. Massgebend ist dabei ein Höchstmass an Sicherheit für Fahrgäste, Personal und Güter.
Im Fahrzeugbereich sind Bahnkabel, Leitungen, Verschraubungen und Steckverbinder extremen Belastungen ausgesetzt. Neben mechanischen Einflüssen wie Steinschlag, Torsion und starken Vibrationen wirken auch chemische Substanzen – darunter Öle, Säuren und Reinigungsmittel – auf die Materialien ein.
Beim Einsatz im Aussenbereich kommt zusätzlich eine intensive UV-Strahlung hinzu. Darüber hinaus stellen extreme klimatische Bedingungen während des Betriebs hohe Anforderungen an die Materialeigenschaften aller Komponenten. Um diesen Einflüssen standzuhalten, müssen die eingesetzten Lösungen für besonders grosse Temperaturbereiche ausgelegt sein. Bahnkabel beispielsweise sind häufig für Temperaturen von −50 °C bis +120 °C konzipiert.
Was ist bei der Produkteauswahl zu beachten?
Gerade der Brandschutz wird in Schienenfahrzeugen mit grosser Wichtigkeit behandelt unterliegt überall in der Welt unterschiedlichen Regulierungen. So gelten in der Europäischen Union die EN 45545-2, in den USA neben NFPA 130 auch Standards zur Rauchgasgiftigkeit wie z.B. die BSS 7239, in einigen Regionen der Welt wird der British Standard BS 6853 sowie in Russland GOST angewendet. Werkstoffe und Komponenten für Schienenfahrzeuge unterliegen darin klaren Vorgaben. So müssen Bahnkabel und Verbindungslösungen folgende wesentliche Eigenschaften besitzen:
- Halogenfrei
- Flammhemmend
- Selbstverlöschend
- Rauchgasarm
Die eingesetzten Produkte tragen so im Falle eines Feuers nicht zur Brandweiterleitung bei und vermeiden das Entstehen zusätzlichen Schadens bei Menschen und Material.
Bei der Auswahl sowie dem Einsatz von Bahnkabeln und Leitungen sind die jeweiligen nationalen oder regionalen Normen und Standards zu beachten. Innerhalb der EU sind das die EN50355 und 50343.
In diesen finden sich z.B. Vorgaben zur Auswahl der richtigen Leitungstypen, Strombelastbarkeiten sowie für die Dimensionierung von Leitungsquerschnitten
Warum LAPP Produkte für den Bahnverkehr?
Mit LAPP profitieren Sie von geprüften und zertifizierten Lösungen, die Sicherheit, globale Verfügbarkeit und Innovation vereinen