Netzwerk- und Verteilungskomponenten

Netzwerk- und Verteilungskomponenten:

Hier finden Sie innovative Lösungen, die Ihre Netzwerkinfrastruktur effizient und flexibel gestalten. Unsere Produktgruppen umfassen Ethernet-Verteilungslösungen und Remote-I/O-Geräte, speziell entwickelt für die Anforderungen moderner Automatisierungssysteme. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, Ihre industriellen Netzwerke zu optimieren und die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungen zu verbessern.

Entdecken Sie unsere umfassenden Lösungen:

  • Ethernet Verteilung: Ideal für dezentrale Automatisierungskonzepte, unterstützt PROFINET, EtherNet/IP und andere Industrial Ethernet Protokolle. Diese Lösungen ermöglichen eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung in rauen Industrieumgebungen.
  • Remote I/O-Geräte: Perfekt für die dezentrale Datenerfassung und -steuerung, mit Unterstützung von IO-Link-Technologie und Multiprotokoll-Fähigkeiten. Diese Geräte reduzieren den Verdrahtungsaufwand und bieten eine flexible Integration in verschiedene Automatisierungssysteme.

Unsere Produkte sind für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert und bieten:

  • Robuste Konstruktionen für maximale Zuverlässigkeit, auch in Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.
  • Einfache Konfiguration für schnelle Integration und minimale Downtime.
  • Vielfältige Ausführungen für individuelle Anforderungen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.

Einsatzbereiche:

  • Fertigungsindustrie: Ideal für dezentrale Automatisierungskonzepte und effiziente Datenverteilung.
  • Intralogistik: Perfekt für Förderstrecken und andere Anwendungen, die eine zuverlässige Datenerfassung erfordern.
  • Rauhe Umgebungen: Geeignet für Bereiche mit Schweissspritzern, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen.

Optimieren Sie Ihre industriellen Netzwerke mit unseren zuverlässigen Lösungen und steigern Sie die Effizienz Ihrer Automatisierungssysteme!

Ethernet Verteilung

Entdecken Sie die zukunftsweisende ETHERLINE® ACCESS Serie von LAPP - Ihre Lösung für leistungsstarke und zuverlässige Ethernet-Vernetzung in der Industrieautomation!

Innovative Technologie für Ihre Smart Factory

Die ETHERLINE® ACCESS Switches von LAPP bieten:

  • Hohe Datenübertragungsraten für maximale Effizienz
  • Robustes Design für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • Einfache Installation und Wartung für minimalen Aufwand

Vielseitige Produktpalette

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Optionen:

  • Managed Switches für PROFINET-Netzwerke (ETHERLINE® ACCESS PNF)
  • Unmanaged Switches für flexible Einsatzmöglichkeiten (ETHERLINE® ACCESS U)
  • Gigabit-fähige Modelle für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Vertrauen Sie auf:

  • Redundante Spannungsversorgung für unterbrechungsfreien Betrieb
  • "Broadcast-Storm-Protection" zur Vermeidung von Netzwerküberlastungen
  • Erweiterte Temperaturbereiche für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Industrie 4.0-ready

Rüsten Sie Ihr Netzwerk für die Zukunft:

  • Nahtlose Integration in PROFINET-Umgebungen
  • Unterstützung von Echtzeitkommunikation für zeitkritische Anwendungen
  • Kompaktes Design für platzsparende Installation auf 35mm-Hutschienen

Optimieren Sie Ihre industrielle Datenkommunikation mit ETHERLINE® ACCESS von LAPP - für eine vernetzte und effiziente Produktion in der Welt von morgen!

 

UNITRONIC® ACCESS: Die Remote-I/O-Revolution von LAPP

LAPP schliesst mit der UNITRONIC® ACCESS Serie die Lücke in der Automatisierungspyramide und ermöglicht die bidirektionale Kommunikation bis zur Feldebene. Diese aktiven Komponenten sind ideal für den dezentralen Einsatz ausserhalb des Schaltschranks konzipiert. Die Geräte unterstützen die Übertragung einfacher Steuersignale sowie protokollbasierter Feldbus- oder Ethernetsignale für Sensor-Aktor-, Feldbus- und Ethernet-Anwendungen. Zudem werden Ereignis- und Diagnosedaten übertragen, um Störungen oder Zusatzinformationen zurückzumelden.

Das UNITRONIC® ACCESS Portfolio im Überblick:

  • IO-Link Master:
    • UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL: IO-Link Master mit Multiprotokoll-Unterstützung für die Übertragung von Ein- und Ausgangssignalen sowie IO-Link-Signalen von Sensoren und Aktoren in Industrial Ethernet- oder IoT-Protokolle.
    • UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL: IO-Link Master mit Singleprotokoll-Unterstützung. Unterstützt die Industrial Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und CC-Link (artikelabhängig).
  • Digitale Module:
    • Digitale I/O-Module (Input/Output-Module) zur digitalen Ein- und Ausgabe vom Sensor bis zur Steuerung (z.B. einer SPS).
  • IO-Link Hub:
    • UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL: IO-Link Hub mit weltweit standardisierter IO-Link-Technologie zur komfortablen Einbindung digitaler Sensoren und Aktoren in das IO-Link-Netzwerk.

Ihre Vorteile mit UNITRONIC® ACCESS:

  • Multiprotokoll-Fähigkeit: Vereint mehrere Industrial Ethernet- und IoT-basierte Protokolle in einem Gerät, was die Flexibilität erhöht und die Gerätevielfalt reduziert1.
  • IO-Link-Technologie: Ermöglicht eine erweiterte Diagnose von Sensoren und Aktoren durch bidirektionale Kommunikation und vereinfacht die Inbetriebnahme und den Austausch von IO-Link-Geräten dank Plug-and-Play.
  • Dezentraler Einsatz: Ideal für die Verwendung in der Feldebene, außerhalb des Schaltschranks.
  • Robustes Design: Metallgehäuse, resistent gegenüber Schweißspritzern, Schutzart bis zu IP69K ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern und ist ideal für raue Umgebungen.
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Digitale Signalübertragung erlaubt die Verwendung von ungeschirmten Standardleitungen, was Zeit, Geld und Arbeitsaufwand spart.
  • Kompatibilität: Geeignet für die Verwendung mit UNITRONIC® SENSOR M12-Leitungen und ETHERLINE® M12 Patchkabeln15.

Die UNITRONIC® ACCESS Remote-I/O-Geräte von LAPP bilden zusammen mit den M12-Kabelkonfektionen, Sensor-Aktor-Konfektionen und Ethernet-Patchkabeln eine perfekte Gesamtlösung für verkettete Anlagen. Sie ermöglichen eine einfache, effiziente und zukunftssichere Automatisierung Ihrer Prozesse.

 

Sensor/Actuator Vernetzung

Entdecken Sie die innovativen Sensor/Actuator Verteilerboxen von LAPP - die perfekte Lösung für Ihre strukturierte Verdrahtung in der Industrieautomation!

Effiziente Vernetzung

Unsere passiven Verteilerboxen bieten:

  • Strukturierte Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
  • Verfügbarkeit mit M8- und M12-Steckplätzen für maximale Flexibilität
  • Optimale Raumnutzung durch kompaktes Design

Robuste Qualität

LAPP Verteilerboxen zeichnen sich aus durch:

  • Widerstandsfähigkeit gegen Stösse und Vibrationen
  • Robustes Gehäusematerial für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • UV-Beständigkeit für Aussenanwendungen

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ideal geeignet für:

  • Automatisierungstechnik
  • Sensor/Actuator Verkabelung in verschiedenen Industriebereichen
  • Flexible und hochflexible Anwendungen

Einfache Installation

Profitieren Sie von:

  • Schneller und kostengünstiger Installation dank Plug & Play-Prinzip
  • Einfacher Kabelvorbereitung und -verarbeitung
  • Vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen

Vertrauen Sie auf LAPP für Ihre Sensor/Actuator Vernetzung - Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem Produkt!