Feldbus/Sensor-Kabel

Feldbus/Sensor-Kabel:

Feldbus/Sensor-Kabel:

Industrielle Netzwerke können komplex sein. Schon in den 80er Jahren war klar, dass zur digitalen Steuerung eines Systems eine möglichst fehlerfreie Kommunikation zwischen den Systemteilnehmern erfolgen muss. Zur schrittweisen Automatisierung eines Systems sollten daher möglichst viele Geräte mit der Systemsteuerung verbunden werden. Doch möglichst viele Geräte bedeuteten meist einen sehr hohen Verkabelungsaufwand, da die Verdrahtung stets parallel erfolgte und alle Teilnehmer einzeln mit der Steuerung verdrahtet wurden.

Der Wunsch nach einer seriellen Verkabelung rückte näher. Die damals ins Leben gerufene Feldbustechnik kommuniziert daher über nur ein Kabel und überträgt Informationen – in Form von Bits – nacheinander, statt parallel.  Als Feldbus bezeichnet man ein Bussystem, das Sensoren und Aktoren zum Informationsaustausch mit einem Steuerungsrechner (SPS) verbindet. Dabei wird also über Busleitungen eine Datenverbindung von einer SPS zu unterschiedlichen Geräteteilnehmern geschaffen.

Die meisten Feldbusse basieren dabei auf dem sogenannten Master-Slave-Verfahren. Der Master ist für die Prozesssteuerung zuständig, die Slaves wickeln die ihnen zugeteilten Kommunikationsaufgaben ab. 

Die internationale Norm IEC 61158 (Industrial communication networks - Fieldbus specifications) definiert in Teil 1 das Konzept, das hinter Feldbussen zu verstehen ist und standardisiert in ihren anderen Teilen die diversen Systeme, die mit Feldbussen errichtet werden können. 

Eine bequeme Lösung: Die Vorteile der Feldbustechnologie

Feldbusse kommunizieren lediglich über EIN Kabel. Das bietet folgende Vorteile:

Vorteil Erklärung
Einfachheit Die Kommunikation erfolgt über EIN Kabel, was das Planungsprojekt rund um die Verlegung eines Feldbussystems schnell und einfach macht. Ein einziges Kabel bedeutet geringer Installationsaufwand und vereinfachte Schaltschränke.
Zuverlässigkeit Die kurzen Signalwege innerhalb des Feldbussystems erhöhen die Zuverlässigkeit der Kommunikation. Durch den Master-zu-Slave-Kommunikationsweg ergibt sich fast automatisch eine Kollisionssicherheit.
Störungssicherheit

Besonders bei analogen Werten bietet ein Feldbussystem einen erhöhten Schutz vor Störungen.
Zudem ist durch die Einfachheit des Systems eine Fehlersuche im Störungsfall leicht umzusetzen.

Standardisierung Die Protokolle der Feldbussysteme sind genormt und können mit verschiedenen Geräten von unterschiedlichen Herstellern funktionieren. Als Kunde ist man nicht auf einen einzelnen Hersteller festgelegt.
Flexibilität Das System ist einfach erweiterbar, ein Hinzunehmen von Sensoren und Aktoren ist flexibel möglich.
Umrüstung Die Feldbustechnik ist häufig gut in Ethernetsysteme integrierbar und ermöglicht somit einen leichten Technologiewechsel.

 

Den Vorteilen entgegen stehen jedoch Nachteile, welche die Feldbustechnologie mit sich zieht.
Dazu gehören längere Reaktionszeiten und höhere Kosten, da die einzelnen Feldbus-Komponenten wesentlich teurer sind als alternative Komponenten zu Kommunikationssystemen.

DIE RICHTIGE WAHL: EIGENSCHAFTEN DER FELDBUSS

Ein Feldbussystem wird selten nach den technischen Kriterien ausgewählt, sondern vielmehr nach dem Typ der eingesetzten speicherprogrammierbaren Steuerung, kurz SPS. Jeder SPS-Hersteller favorisiert und optimiert darauf hin eine Feldbustechnologie für seine Anwendungen, damit Sensoren und Aktoren störungs- und verzögerungsfrei Informationen austauschen können.

Alle Feldbusse haben die gleiche Grundfunktion der zyklischen Übertragung von Ein- und Ausgangsdaten. Die technischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Feldbussystemen liegen in:

  • maximal erreichbare Kabellänge
  • maximale Anzahl an Datenbytes pro Datenpaket
  • Umfang der Funktionen
  • Topologie-Form (z. B. Stern, Ring, Baum)
  • Übertragungsmedium (Kupfer, Lichtwellen, Funk)

Unsere Topseller

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34

Entdecken Sie unser fortschrittliches Datenkabel für zuverlässige Netzwerkkommunikation!

Hauptmerkmale:

  • Flexible Konfiguration: Ein- oder zweipaarig, variable Leiterquerschnitte
  • F/UTP-Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen
  • UL-zertifiziert für Nordamerika
  • Ideal für CAN und CAN FD-Feldbusnetzwerke
  • Vielseitig einsetzbar: Feste Installation, gelegentliche Bewegung, trockene/feuchte Umgebungen
  • Robust gegen mittlere mechanische Belastungen
  • PVC-Mantel schützt vor Säuren, Laugen und begrenzt vor Ölen

Verbessern Sie Ihre industriellen Netzwerke mit unserem leistungsstarken Datenkabel – die perfekte Antwort auf komplexe Kommunikationsanforderungen.

UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5

Entdecken Sie unser vielseitiges Kabel für moderne Automatisierungssysteme!

Dieses innovative Produkt bietet:

  • Flexible Materialoptionen: Erhältlich in Gummi (halogenfrei), TPE (ölbeständig für Nassbereiche) und PVC (UL-zertifiziert für Nordamerika).
  • Farbcodierte Funktionalität:
  • Gelb: Kombinierte Energie- und Datenübertragung für effiziente Verkabelung
  • Schwarz: 30 V DC Hilfsenergie
  • Rot: 230 V AC Hilfsenergie, starkstromgeeignet
  • Verpolungssichere Konstruktion: Geometrisch kodiert für fehlerfreie Installation
  • Erweiterte Reichweite: "LD"-Variante für entfernte Module ohne zusätzliche AS-I-Energieversorgung
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
  • Ideal für Sensor/Aktor-Kommunikation
  • Geeignet für feste Verlegung und gelegentliche flexible Anwendungen
  • TPE-Version speziell für Nassbereiche mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln

Optimieren Sie Ihre industrielle Vernetzung mit unserem leistungsstarken Kabel – die perfekte Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben in verschiedenen Umgebungen!

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34

Entdecken Sie unser hochmodernes, ultradynamisches Industriekabel für anspruchsvollste Anwendungen!

Highlights:

  • Maximale Flexibilität: Speziell für extreme Bewegungsanforderungen in Maschinen und Schleppketten entwickelt.
  • Kompaktes Design: Ermöglicht eine reibungslose Integration in enge Maschinenumgebungen.
  • Überragende Robustheit: PUR-Aussenmantel bietet höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnitte.
  • Optimierte Varianten: "FD-optimiert" und "FD-geschirmt" für spezifische Anforderungen.
  • Internationale Zertifizierung: UL-geprüft für den nordamerikanischen Markt.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für trockene, feuchte, raue und ölige Umgebungen.
  • Chemische Beständigkeit: Resistent gegen mineralölbasierte Schmiermittel und viele Chemikalien.
  • Outdoor-tauglich: Geeignet für Außenanwendungen unter Berücksichtigung des Temperaturbereichs.

Optimieren Sie Ihre industriellen Anwendungen mit unserem hochleistungsfähigen Kabel – die perfekte Lösung für dynamische und anspruchsvolle Umgebungen!