Datensteckverbinder

Datensteckverbinder

Effiziente Datenübertragung mit LAPPs Datensteckverbindern

In modernen industriellen Netzwerken ist die zuverlässige Datenübertragung entscheidend für den reibungslosen Betrieb von Anlagen und Maschinen. Datensteckverbinder spielen eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Sensoren, Aktoren und Steuerungen. LAPP SWISS bietet eine breite Palette an innovativen Datensteckverbindern, die speziell für die Anforderungen der industriellen Kommunikation entwickelt wurden. Mit Datensteckverbindern von LAPP SWISS können Sie Ihre industriellen Netzwerke effizient gestalten. Diese Lösungen bieten zuverlässige Datenübertragung in anspruchsvollen Umgebungen.

Vorteile der Datensteckverbinder

  • Übertragungsgeschwindigkeiten: Bis zu 40 Gbit/s mit Cat. 8.1-Performance.
  • Robuste Konstruktion: Mit IP68-Schutz für raue Umgebungen.
  • Vielfältige Ausführungen: RJ45, M12 und M8 für unterschiedliche Anwendungen.
  • Unterstützung gängiger Protokolle: PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT.
  • Einfache Installation: Werkzeuglose Montage für schnelle Installation.
  • Integrierte Rüttelsicherung: Für Unempfindlichkeit gegen Schock und Vibrationen.

Einsatzbereiche

  • Industrielle Ethernet-Anwendungen: Ideal für raue Umgebungen.
  • Strukturierte Gebäudeverkabelung und Rechenzentren: Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Sensor-Aktor-Verkabelung und Feldbussysteme: Perfekt für dezentrale Anwendungen.

Komplette Lösungen von LAPP

Neben Datensteckverbindern bietet LAPP eine umfassende Palette an Produkten für die industrielle Kommunikation:

  • Netzwerk- und Verteilungskomponenten: Für den Aufbau eines Datenübertragungsnetzes.
  • Glasfaserkabel und Zubehör: Für hohe Datenraten und langfristige Zuverlässigkeit.
  • Industrielle Ethernet Kabel: Robust und zuverlässig für den Einsatz in rauen Umgebungen.