Produkteneuheiten 2025/2026

Innovative Lösungen für die Zukunft – schon heute

LAPP SWISS steht für hochwertige Produkte, innovative Verbindungslösungen und zuverlässige Partnerschaft. Unser Fokus liegt darauf, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und in Lösungen umzusetzen, die den gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Dabei verbinden wir Kreativität mit beständiger Qualität.

Als Technologieführer erkennen wir Trends frühzeitig und entwickeln Neuheiten, bevor der Bedarf entsteht. Qualität ist unser oberstes Prinzip – jedes Produkt wird im eigenen Labor umfassend getestet, um maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Seit der Erfindung der ersten farbcodierten Leitung im Jahr 1957 prägen wir die Branche. Ob Anschluss-, Steuer- oder Datenleitungen – unser breites Sortiment bietet die richtige Lösung für jeden Bedarf, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise.

Unsere neuen Produkte aus dem Herbst 2025 sowie Frühling 2026 zeigen unseren Anspruch an eine innovative und nachhaltige Zukunft. Sie geben Ihnen die Verbindungen, die Sie für Ihren Erfolg brauchen.
Neuheiten Frühling 2026
Neuheiten Herbst 2025

PRODUKTENEUHEITEN HERBST 2025

EPIC® ClickConnect M12 – schneller verbinden, sicher übertragen

Mit den neuen EPIC® ClickConnect M12-Konfektionen verbinden Sie Sensoren, Aktoren und Ethernet-Teilnehmer in wenigen Sekunden – ganz ohne Werkzeug. Die innovative M12-Push-Pull-Verriegelung nach DIN EN IEC 61076-2-010 ersetzt das zeitaufwendige Verschrauben und sorgt für eine schnelle, sichere und vibrationsfeste Verbindung, ideal für bewegte Maschinenteile und Schleppketten.​

 EPIC® ClickConnect M12D – Hochflexibles, halogenfreies Cat.5e-Patchkabel für PROFINET Typ C und andere Industrial-Ethernet-Protokolle, mit doppelt geschirmtem PUR-Kabel für zuverlässige 100 Mbit/s in rauen, öligen Umgebungen.

 EPIC® ClickConnect M12A – Flexibles PVC-Patchkabel für die sichere Signalübertragung zwischen Sensoren und Aktoren in der Feldebene, universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen und für dauerbewegte Anwendungen.

 EPIC® ClickConnect M12X – Hochflexibles, halogenfreies Cat.6A-Patchkabel mit PUR-Mantel und SF/UTP-Schirmung für Datenraten bis 10 Gbit/s, optimal für anspruchsvolle Ethernet-, EtherCAT- und EtherNet/IP-Applikationen in rauen Industrieumgebungen.​

 So kombinieren Sie maximale Performance, hohe EMV-Sicherheit und deutlich reduzierte Installationszeit – perfekt für moderne, vernetzte Maschinen und Anlagen

ÖLFLEX® SERVO zeroCM – Motorleitungen mit weniger Ableitströmen

Mit ÖLFLEX® SERVO zeroCM setzen Sie auf EMV-optimierte Motorleitungen mit symmetrischem zeroCM®-Leitungsaufbau für moderne Antriebstechnik. Die reduzierte Ableitstrombelastung ermöglicht nahezu doppelte Installationslängen und erleichtert die Auslegung von Frequenzumrichtern und Motorkreisen.

 ÖLFLEX® SERVO zeroCM – PVC-Servoleitung mit zeroCM®-Technologie für bis zu 60% weniger Ableitströme, kapazitätsarmer Aderisolation und vereinfachter PE-Anbindung (nur ein statt drei Schutzleiter). Ideal für die Verbindung von FU und Motor in EMV-kritischen Applikationen, mit UL-/CSA-Zulassung und 1000 V nach UL auch für Nordamerika einsetzbar sowie öl- und chemikalienbeständig für Industrieumgebungen.

 ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM – Halogenfreie, hoch flammwidrige Servoleitung mit zeroCM®-Technologie für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, etwa in Gebäuden und Anlagen mit CPR-Pflicht. Die halogenfreien Materialien reduzieren Rauchentwicklung und korrosive Gase im Brandfall, während der symmetrische Aufbau EMV-Störungen senkt und lange Übertragungsstrecken zwischen Frequenzumrichter und Servomotor ermöglicht, auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

ÖLFLEX® HV EV – sichere Hochvoltleitungen für eMobility und BESS

ÖLFLEX® HV EV ist die geschirmte Hochvoltleitung für anspruchsvolle Anwendungen in Elektrofahrzeugen und Batterie-Energiespeichersystemen: einadrig, für Spannungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC und mit Leiterquerschnitten von 4,0 bis 120 mm² ideal für die Verkabelung von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik und Elektromotoren. Die spezielle Silikonelastomermischung für Aderisolation und Aussenmantel bietet einen breiten Temperaturbereich von -65 bis +200 °C, hohe Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien, UV und Ozon sowie halogenfreie, flammwidrige Eigenschaften für mehr Sicherheit im Brandfall. Eine doppelte Schirmung aus Folie und Kupfergeflecht sorgt zudem für hervorragenden EMV-Schutz und damit für störungsarmen, zuverlässigen Hochvoltbetrieb in eMobility- und BESS-Anwendungen.

Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Der Steckverbinder aus schlagfestem Polyamid bietet hohe Stabilität und einen Push-In-Anschluss für besonders kurze Anschlusszeiten. Verriegelung und Entriegelung erfolgen einfach per Knopfdruck. Im gesteckten Zustand ist Schutzart IP67 gewährleistet.

Einsatzbereich: Ideal für Maschinenschnittstellen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich, z. B. Sensoren und Aktoren. Außerdem beständig gegen Öl und Chemikalien.

ÖLFLEX HEAT 700 SC

Die ÖLFLEX® HEAT 700 SC Einzeladerleitung ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bis +700 °C. Mit vernickelter Kupferlitze, Glasseidenisolation und Glasseidengeflecht bietet sie höchste Temperaturbeständigkeit und Zuverlässigkeit – ideal für Schaltschränke, Motoren und Maschinen in Hochöfen, Raffinerien oder Stahlwerken.

ÖLFLEX® AQUA 510 P

Das ÖLFLEX® AQUA 510 P ist das ideale Anschlusskabel für den flexiblen Einsatz und die feste Verlegung unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank seines robusten Polyurethan-Aussenmantels ist es besonders wetter-, UV- und ölbeständig sowie widerstandsfähig gegen Kerben, Risse und Mikroben. Es eignet sich perfekt für den dauerhaften Einsatz in Süss-, Salz- und Ammoniakwasser bis zu 10 m Tiefe und 40 °C Wassertemperatur.

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Unsere Zwillingsleitung ist die perfekte Lösung für Photovoltaikanlagen – geeignet für die Verbindung von Solarmodulen mit Wechselrichtern in geerdeten und ungeerdeten Systemen sowie für die Erdverlegung in Schutzrohren gemäss IEC 60364-5-52.

Der kombinierte Hin- und Rückleiter spart Zeit bei der Installation, während der trennbare Steg eine einfache Aufteilung in zwei Einzelleitungen ermöglicht. Halogenfreie Materialien erfüllen höchste Brandschutzanforderungen, und vernetzte Werkstoffe sorgen für Langlebigkeit, hohe Spannungsfestigkeit und Temperaturbeständigkeit.

Dank kompakter Aussendurchmesser ist die Leitung platzsparend und leicht zu verlegen, wobei die Metermarkierung präzise Mengenkontrolle ermöglicht. Unterschiedliche Aderfarben erleichtern die Zuordnung – ideal für sichere, effiziente und langlebige Photovoltaikprojekte.

ÖLFLEX® 195 CY

Unsere universell einsetzbare Steuerleitung eignet sich für die Verdrahtung von Maschinensteuerungen und anlagenübergreifenden Kreisen. Sie ist für feste Verlegung und gelegentliche Bewegung ohne Zugbeanspruchung in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen geeignet. Der PVC-Aussenmantel ist beständig gegen Säuren, Laugen und mechanische Belastungen und bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen dank eines Kupferabschirmgeflechts.

Die Leitung ist besonders platzsparend und leicht, dank des Verzichts auf einen Innenmantel. Mit Mehrfach-Zertifizierungen, einschliesslich UL-/CSA, ist sie auch für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Erhältlich in Querschnitten bis 120 mm², bietet sie hohe elektrische Sicherheit mit 4000 V Prüfspannung.

EPIC® DATA RJ45 Cat.8.1-Steckverbinder

Unsere Cat.8.1-Steckverbinder bieten eine bahnbrechende Lösung für hochleistungsfähige LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T und 40GBase-T. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern sind sie ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Rechenzentren, Serverräume und Switch-to-Switch-Verbindungen. Diese Steckverbinder ermöglichen eine einfache und zuverlässige Installation mit Schneidklemmtechnik und minimieren Fehlerquellen durch Farbkodierungen nach PROFINET- und EIA/TIA-Standard.

Dank verschiedener Ausführungen, darunter gerade oder gewinkelte Kabelabgänge mit oder ohne zugentlastender Kabelverschraubung, bieten sie maximale Flexibilität bei der Verkabelung. Das robuste Zinkdruckgussgehäuse sorgt für eine hohe Stabilität, und die UL-Zertifizierung garantiert die Qualität für den nordamerikanischen Markt.

Mit dieser innovativen Lösung profitieren Sie von schneller, sicherer und zukunftssicherer Netzwerkverkabelung.

UNITRONIC® ACCESS IO-LINK

Überträgt Ein- und Ausgangssignale sowie IO-Link-Signale von Sensoren und Aktoren in Industrial Ethernet- oder IoT-Protokolle. Geeignet für die dezentrale Nutzung in der Feldebene, ausserhalb des Schaltschranks. Kompatibel mit UNITRONIC® SENSOR M12-Leitungen und ETHERLINE® M12-Patchkabeln. Das Metallgehäuse ist beständig gegen Schweißspritzer und für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +70 °C geeignet.

Wichtige Merkmale:

  • Multiprotokoll-Unterstützung: Unterstützt die Industrial Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und CC-Link (artikelabhängig).
  • IO-Link-Technologie: Ermöglicht erweiterte Diagnosen und Fernwartung durch bidirektionale Kommunikation.
  • Einfache Inbetriebnahme: Automatische Konfiguration und Plug-and-Play für den Austausch von IO-Link-Geräten.
  • Robustheit: Schutzarten IP67 und IP69K für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, auch bei Hochdruckreinigung.

Optimieren Sie Ihre Anlagen und vereinfachen Sie die Wartung durch reduzierte Teilevielfalt.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Unsere Ethernet-Leitung ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie EtherCAT- und EtherNet/IP-Verbindungen, insbesondere in EMV-sensiblen Umgebungen. Mit Cat.5e-Performance unterstützt sie Datenraten bis 1000 Mbit/s und die Übertragung analoger sowie digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz. Dank eines Kupferabschirmgeflechts bietet sie optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Der hochflexible Leitungsaufbau ermöglicht einen dauerbewegten Einsatz in Schleppketten und beweglichen Maschinenteilen. Der Bio-TPU-Aussenmantel ist chemisch beständig, widerstandsfähig gegen mineralölbasierte Schmiermittel und in einer nachhaltigen Variante aus über 40% nachwachsenden Rohstoffen verfügbar – perfekt, um den CO₂-Fussabdruck zu reduzieren.

Mit UL-/CSA-Zertifizierung ist die Leitung für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Halogenfreie, flammwidrige Materialien sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall, während über 10 Millionen getestete Biegezyklen die Langlebigkeit in dynamischen Anwendungen bestätigen. Eine zuverlässige, nachhaltige Lösung für moderne Ethernet-Anwendungen.