Steckverbinder-Finder

2'034 von 2'034
Unterkategorie Steckverbinder
Produktart
Bauart
Steckergrösse
Polzahl
Spannung V
Strom A
Kontakt-/Einsatztyp
Baugrösse
Anschlussart
Leiterquerschnitt mm²
Leiterquerschnitt AWG
Kontaktmaterial
Gehäuseart
Gehäusematerial
Verriegelungsart
Gewindegrösse
Kabelausgang
inklusive Kontakte
RJ45
Deckel
bis 180°C
EMV
Farbe (RAL)
Schutzart
Baureihe
Gefunden: 2'034
Kunststoffgehäuse

Kunststoffgehäuse

Kunststoffgehäuse

Metallgehäuse

Metallgehäuse standard grau

Metallgehäuse

Volland Sondergehäuse

Sondergehäuse rot(R), grün(W), IP68(G), EMV (S)

Volland Sondergehäuse

AP Gehäuse

Aluminiumdruckguss Gehäuse

AP Gehäuse

Gehäuse und Gehäusedeckel aus Aluminiumdruckguss

Serie CK (10A)

CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)

Serie CK (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CD (10A)

CD (10A-250V) - Crimp

Serie CD (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CT - CTS (10A)

CT /CTS (10A-250V)

Serie CT - CTS (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass

Serie CDD (10A)

CDD (10A-250V) - Crimp

Serie CDD (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CDA - CDC (10A)

CDA/CDC (16A-250V)

Serie CDA - CDC (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CQ (16A)

CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - Crimp

Serie CQ (16A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CC- CN - CS (16A)

CCE/CNE/CSE /CSH (16A- 500V)

Serie CC- CN - CS (16A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CT - CTS (16A)

CTE/CTSE (16A- 500V)

Serie CT - CTS (16A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass

Serie CM - CMC (16A)

CME/CMCE/CMSE (16A- 830V)

Serie CM - CMC (16A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie CP (35A)

CP (35A- 400/690V) - Schraub

Serie CP (35A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplass

Serie CX

CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)

Serie CX

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

Serie Mixo

MIXO Modulareinsätze für mehrpolige Steckverbinder

Serie Mixo

Silber

Versilberte Kontakte

Silber

Gold

Goldige Kontakt

Gold

Volland Zubehör

Zubehör für mehrpolige Steckverbinder

Volland Zubehör

Volland Spezialteil I

Spezialteile

Volland Spezialteil I

Kunststoffgehäuse Hygienic

Kunststoffgehäuse Hygienic

Kunststoffgehäuse Hygienic

COB System

Montagesystem für den Schaltschrankbau

COB System

EPIC M23P D6

EPIC M23P D6

EPIC M23P A3

EPIC M23P A3

EPIC M23P F6

EPIC M23P F6

EPIC M23P A1

EPIC M23P A1

EPIC M23P A6

EPIC M23P A6

EPIC M23P G4

EPIC M23P G4

EPIC M23P F7

EPIC M23P F7

EPIC M 23 Zylin C

Schaltschrankdurchführung

EPIC M 23 Zylin C

EPIC LS1.5 A1

EPIC LS1.5 A1

EPIC LS1.5 A3

EPIC LS1.5 A3

EPIC LS1.5 A6

EPIC LS1.5 A6

EPIC LS1.5 D6

EPIC LS1.5 D6

EPIC LS1.5 F6

EPIC LS1.5 F6

EPIC M23S A1

Anbaugehäuse

EPIC M23S A1

für Vorderwandmontage

EPIC M23S A3

Anbaugehäuse

EPIC M23S A3

für Vorderwandmontage

EPIC M23S B1

Einbausteckverbinder

EPIC M23S B1

für Hinterwandmontage

EPIC M23S B2

Einbausteckverbinder

EPIC M23S B2

für Hinterwandmontage

EPIC M23S D6

EPIC M23S D6

EPIC M23S F6

Kupplungsgehäuse

EPIC M23S F6

EPIC M23S F7

Schaltschrankdurchführung

EPIC M23S F7

EPIC M23S G4

Anbaugehäuse

EPIC M23S G4

für Vorderwandmontage

EPIC M23S G5

Anbaugehäuse

EPIC M23S G5

CEE Stecker

CEE Stecker

CEE Stecker

EPIC M23P Special

Einsätze LS1

EPIC M23P Special

EPIC M23S 6-pin

Einsätze

EPIC M23S 6-pin

EPIC M23S 7-pin

Einsätze

EPIC M23S 7-pin

EPIC M23S 9-pin

Einsätze

EPIC M23S 9-pin

EPIC M23S 12-pin

Einsätze

EPIC M23S 12-pin

EPIC M23S 16-pin

Einsätze

EPIC M23S 16-pin

EPIC M23S 17-pin

Einsätze

EPIC M23S 17-pin

EPIC Powerlock D6

EPIC Powerlock D6

EPIC LS1.5 Accessory

EPIC LS1.5 Accessory

EPIC M23S contacts

EPIC M23S contacts

EPIC KIT

M23 Gehäuse mit Einsätzen und Kontakten

EPIC KIT

EPIC Powerlock A1

Anbaugehäuse

EPIC Powerlock A1

EPIC M23P Accessory

EPIC M23P Accessory

EPIC M23S accessory

EPIC M23S accessory

EPIC rectangular connector spa

EPIC POWERLOCK Zubehör

EPIC rectangular connector spa

EPIC rectangular connector rem

EPIC POWERLOCK

EPIC rectangular connector rem

Entriegelungswerkzeug

EPIC rectangular connector cri

Crimpzange + Crimpeinsätze

EPIC rectangular connector cri

für Querschnitt 35-240mm²

Tools Contact

EPIC Crimpwerkzeuge

Tools Contact

Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.

Datensteckverbinder EPIC DATA

Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.

Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6

Datensteckverbinder EPIC DATA male

Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6

Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Datensteckverbinder RJ45 male PROFINET Cat.5

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Datensteckverbinder EPIC DATA RJ45 male Cat.6a

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)

Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6

Datensteckverbinder EPIC DATA RJ45 female Cat.6a

Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6

Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)

RJ45 Accessories

RJ45 Accessories

EPIC M12 L / K contacts

Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker und Einbausteckverbinder

EPIC M12 L / K contacts

ASI

Feldkonfektionierbare Rundsteckverbinder M12, Schraubanschluss

ASI

3/4/5/8-polig, Stecker/Buchse, gerade/gewinkelt

EPIC M 12 Typ F6

Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade/Buchse gewinkelt

EPIC M 12 Typ F6

S-kodiert/L-kodiert, 3+PE/4+FE

EPIC M 12 Typ D6

Rundsteckverbinder M12 Stecker/Buchse gerade/gewinkelt

EPIC M 12 Typ D6

S-kodiert/L-kodiert, 3+PE/4+FE

Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade

Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Push-In, 4-polig

Ethernet

Ethernet

EPIC M 12 Typ G8

EPIC M 12 Typ G8

Profibus

Datensteckverbinder PROFIBUS DP

Profibus

D-Sub Stecker

CAN open

Datensteckverbinder CAN-Bus

CAN open

D-Sub Stecker

EPIC SOLAR 4Plus

Steckverbinder für Photovoltaik-Systeme

EPIC SOLAR 4Plus

Crimpanschluss für die Montage vor Ort