CDD (10A-250V) - Crimp

Serie CDD (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

UL recognized for U.S and Canadian marked Canadian Standards Association CCC approbiert German Lloyd RoHS Konform

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast           

Crimpanschluss

  • 24 polig+ PE
  • 38 polig +PE
  • 42 polig +PE
  • 72 polig+PE
  • 76 polig+ PE
  • 108 polig +PE
  • 144 polig +PE (2x72)
  • 216 polig+PE (2x108)

Farbe: lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Passende Gehäuse: 

  • 44x27mm (24Polig)
  • 66x16mm (36Polig)
  • 57x27mm (42Polig)
  • 77x27mm (72Polig)
  • 66x40mm (76Polig)
  • 104x27mm (108Polig)
  • 77x62mm (144Polig)
  • 104x62mm (216Polig)

14 von 14
Polzahl
Kontakt-/Einsatztyp
Baugrösse
Gefunden: 14
Stifteinsatz 24pol  10A/250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDDM24
VE: 10ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Stifteinsatz 38pol  10A/ 250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDDM38
VE: 5ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Stifteinsatz 42pol  10A/ 250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDDM42
VE: 5ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.