CD (10A-250V) - Crimp

Serie CD (10A)

Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Thermoplast

UL recognized for U.S and Canadian marked Canadian Standards Association CCC approbiert German Lloyd RoHS Konform

Crimpanschluss : 

  • 7 polig+ PE
  • 8 polig ohne PE
  • 15 polig+PE
  • 25 polig+PE
  • 40 polig+PE
  • 50 polig+PE(2x25)
  • 64 polig+PE
  • 80 polig+PE (2x40)
  • 128 polig+PE (2x64)

Farbe: lichtgrau , (7 polig schwarz)

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Passende Gehäuse:

  • 21x21mm (7+8polig)
  • 49x16mm (15polig)
  • 66x16mm (25polig)
  • 77x27mm (40polig)
  • 66x40mm (50(2x25)polig)
  • 104x27mm (64polig)
  • 77x62mm (80(2x40)polig)
  • 104x62mm (128(2x64)polig)

 

16 von 16
Polzahl
Kontakt-/Einsatztyp
Baugrösse
Gefunden: 16
Buchseneinsatz 7pol 10A/250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDF07
VE: 40ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Buchseneinsatz 8pol  10A/250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDF08
VE: 40ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Stifteinnsatz 8pol  10A/ 250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDM08
VE: 40ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Stifteinsatz 15pol  10A/ 250V - Crimp
 
Artikel-Nr:CDM15
VE: 5ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.