{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Steckverbinder-Finder
EPIC Powerlock D6
EPIC Powerlock D6
Filter
58 von 58
Produktart
Gehäuse
34
Kontakte
22
Bauart
Kabelstecker
17
Kupplungsstecker
17
Kontakt - Senke
11
Kontakt - Quelle
11
Farbe
schwarz
6
braun
6
rot
4
grau
6
grün
6
blau
6
Bemessungsspannung
1000 V
14
Bemessungsstrom
660 A
14
Leiterquerschnitt mm²
35,0 - 240,0
14
Anschlussart
Crimpanschluss
16
Schraubanschluss
4
Schutzart
IP67
12
Steckzyklen
500
14
Zertifizierung
CE
12
Filter anwenden
zurücksetzen
Filter
(58)
Gefunden:
58
Anzahl:
12
24
48
Sortieren:
Relevanz (Standard)
Verfügbarkeit
Artikelnummer
Bezeichnung
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 PE GN
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167903
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 N BU
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167904
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 L1 BN
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167905
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 L2 BK
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167906
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 L3 GY
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167907
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 L1 RD
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167908
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 PE GN
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167909
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 N BU
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167910
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 L1 BN
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167911
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 L2 BK
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167912
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 L3 GY
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167913
verfügbar ab ca. September
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 L1 RD
auf Anfrage
Artikel-Nr:
381167914
verfügbar ab ca. September
1
2
...
5
»
Ja
Nein