Des solutions innovantes pour l'avenir - dès aujourd'hui
LAPP SWISS est synonyme de produits de haute qualité, de solutions d'assemblage innovantes et de partenariat fiable. Nous nous concentrons sur la compréhension des défis de nos clients et sur la mise en œuvre de solutions qui répondent aux exigences croissantes. Pour ce faire, nous associons créativité et qualité constante.
En tant que leader technologique, nous identifions les tendances à un stade précoce et développons des nouveautés avant que le besoin ne se fasse sentir. La qualité est notre principe suprême - chaque produit est testé de manière approfondie dans notre propre laboratoire afin de garantir des performances et une fiabilité maximales.
Depuis l'invention du premier câble à code couleur en 1957, nous marquons le secteur de notre empreinte. Qu'il s'agisse de câbles de raccordement, de commande ou de données, notre large gamme offre la solution adaptée à chaque besoin, sur la base de décennies d'expérience et d'expertise.
Nos nouveaux produits, qui seront présentés au printemps 2025 et à l'automne 2024, symbolisent notre volonté de nous engager sur la voie d'un avenir innovant et durable. Ils vous offrent les connexions dont vous avez besoin pour assurer votre succès de demain.
NOUVEAUX PRODUITS POUR L'AUTOMNE 2025
EPIC® ClickConnect M12 – connexion rapide, transmission sécurisée
Les nouveaux connecteurs EPIC® ClickConnect M12 vous permettent de raccorder des capteurs, des actionneurs et des terminaux Ethernet en quelques secondes, sans aucun outil. Le verrouillage push-pull M12 innovant conforme à la norme DIN EN IEC 61076-2-010 remplace le vissage fastidieux et garantit une connexion rapide, sûre et résistante aux vibrations, idéale pour les pièces de machines mobiles et les chaînes porte-câbles.
EPIC® ClickConnect M12D – Câble patch Cat.5e hautement flexible et sans halogène pour PROFINET type C et autres protocoles Ethernet industriels, avec câble PUR à double blindage pour un débit fiable de 100 Mbit/s dans des environnements difficiles et huileux.
EPIC® ClickConnect M12A – Câble patch PVC flexible pour une transmission sûre des signaux entre les capteurs et les actionneurs au niveau du terrain, utilisation universelle sur les interfaces machine et pour les applications en mouvement permanent.
EPIC® ClickConnect M12X – Câble patch Cat.6A hautement flexible et sans halogène avec gaine PUR et blindage SF/UTP pour des débits de données jusqu'à 10 Gbit/s, idéal pour les applications Ethernet, EtherCAT et EtherNet/IP exigeantes dans des environnements industriels difficiles.
Vous combinez ainsi des performances maximales, une sécurité CEM élevée et un temps d'installation considérablement réduit – parfait pour les machines et installations modernes en réseau.
ÖLFLEX® SERVO zeroCM – Câbles moteurs avec moins de courants de fuite
Avec ÖLFLEX® SERVO zeroCM, vous misez sur des câbles moteur optimisés CEM avec une structure symétrique zeroCM® pour une technologie d'entraînement moderne. La charge de courant de fuite réduite permet de presque doubler les longueurs d'installation et facilite la conception des convertisseurs de fréquence et des circuits moteurs.
ÖLFLEX® SERVO zeroCM – Câble servo en PVC avec technologie zeroCM® pour jusqu'à 60 % de courants de fuite en moins, isolation des conducteurs à faible capacité et raccordement PE simplifié (un seul conducteur de protection au lieu de trois). Idéal pour la connexion de convertisseurs de fréquence et de moteurs dans les applications critiques en matière de CEM, avec homologation UL/CSA et 1000 V selon UL, également utilisable en Amérique du Nord, et résistant à l'huile et aux produits chimiques pour les environnements industriels.
ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM – Câble servo sans halogène, hautement ignifuge, avec technologie zeroCM® pour les applications avec des exigences accrues en matière de protection contre les incendies, par exemple dans les bâtiments et les installations soumis à la réglementation CPR. Les matériaux sans halogène réduisent le dégagement de fumée et les gaz corrosifs en cas d'incendie, tandis que la structure symétrique réduit les interférences CEM et permet de longues distances de transmission entre le convertisseur de fréquence et le servomoteur, également adapté à une utilisation en extérieur.
ÖLFLEX® HV EV – câbles haute tension sécurisés pour la mobilité électrique et les BESS
ÖLFLEX® HV EV est le câble haute tension blindé destiné aux applications exigeantes dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie à batterie : monoconducteur, pour des tensions allant jusqu'à 1 000 V CA ou 1 500 V CC et avec des sections de conducteur de 4,0 à 120 mm², il est idéal pour le câblage de batteries haute tension, d'électronique de puissance et de moteurs électriques. Le mélange spécial d'élastomère de silicone pour l'isolation des conducteurs et la gaine extérieure offre une large plage de températures de -65 à +200 °C, une haute résistance aux huiles, aux produits chimiques, aux UV et à l'ozone, ainsi que des propriétés sans halogène et ignifuges pour plus de sécurité en cas d'incendie. Un double blindage composé d'une feuille et d'une tresse de cuivre assure également une excellente protection CEM et donc un fonctionnement haute tension fiable et sans interférences dans les applications eMobility et BESS.
NOUVEAUTÉS PRODUITS ÉTÉ 2025
UNITRONIC® BUS ASI
UNITRONIC® BUS ASI Idéal pour l'automatisation industrielle et l'intralogistique : le câble bus de terrain de LAPP SWISS avec interface AS répond à toutes les exigences. Disponible en caoutchouc, TPE et PVC, y compris en versions longue distance, pour chaînes porte-câbles et certifiées UL. Flexible en rouge, jaune, noir et gris – conforme à la spécification AS-International pour une fiabilité maximale dans la communication industrielle.
EPIC® POWERLOCK
EPIC® POWERLOCK de LAPP SWISS – votre système complet pour la distribution d'énergie mobile et stationnaire. Robuste, certifié VDE et rapide à monter avec fonction de déverrouillage intégrée, couleurs normalisées et adapté à des sections de conducteurs jusqu'à 240 mm². Transmission de courant maximale jusqu'à 660 A, indice de protection IP67 et idéal pour les applications exigeantes dans l'industrie, la mobilité et la navigation intérieure. Faites confiance à la qualité, à la sécurité et à la facilité d'utilisation d'EPIC® POWERLOCK.
EPIC® DATA M12-InCable-RJ45
Notre adaptateur robuste vous permet de connecter sans effort des câbles patch RJ45 à des câbles patch M12 (codage D ou X) – idéal pour une intégration facile dans les systèmes existants sans recâblage coûteux. Grâce à ses contacts plaqués or et résistants à la corrosion, il garantit des transmissions de données stables et sans interruption dans un environnement Ethernet. Que ce soit dans le domaine des capteurs, des actionneurs ou des techniques de commande, son boîtier en polyamide résistant assure une fiabilité maximale, même en cas de fortes contraintes chimiques et mécaniques.