ÖLFLEX SERVO 718 CH zeroCM

CPR Classe de feu Dca

ÖLFLEX SERVO 718 CH ZEROCM 3X2,5+1G1,5+(
 
3x2,5+1G1,5+(2x1,5) 15.80 Dca Nr- d'article10024021
VE: 1000m (fix)
prochainement disponible 18.07.2026
ÖLFLEX SERVO 718 CH ZEROCM 3X6+1G4+(2X1,
 
3x6+1G4+(2x1,5) 19.40 Dca Nr- d'article10024023
VE: 1000m (fix)
prochainement disponible 18.07.2026
ÖLFLEX SERVO 718 CH ZEROCM 3X16+1G10+(2X
 
3x16+1G10+(2x1,5) 25.00 Dca Nr- d'article10024025
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 18.07.2026
6 de 6
Dimension câble hybride

Specifications

Matière gaine extérieure
PUR