ÖLFLEX SERVO zeroCM

CPR Classe de feu Eca

ÖLFLEX SERVO zeroCM  3X1,5+1G1
 
3x1,5+1G1 10.20 Eca Nr- d'article1023950
VE: 1000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
ÖLFLEX SERVO zeroCM 3X2,5+1G1,5
 
3x2,5+1G1,5 12.00 Eca Nr- d'article1023951
VE: 1000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
ÖLFLEX SERVO zeroCM  3X4+1G2,5
 
3x4+1G2,5 14.60 Eca Nr- d'article1023952
VE: 1000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
ÖLFLEX SERVO zeroCM  3X6+1G4
 
3x6+1G4 17.00 Eca Nr- d'article1023953
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 18.07.2026
ÖLFLEX SERVO zeroCM  3X10+1G6
 
3x10+1G6 20.70 Eca Nr- d'article1023954
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 18.07.2026
ÖLFLEX SERVO zeroCM 3X16+1G10
 
3x16+1G10 24.90 Eca Nr- d'article1023955
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 18.07.2026
6 de 6
Dimension câble hybride

Specifications

Matière gaine extérieure
PVC