ETHERLINE FD P BK CAT.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | CE217489 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/19 |
Couleur de la gaine | noir |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Blindage | S/UTP |
Diamètre extérieure mm | 6.30 |
Tarif douanier | 8544.4900 |