ETHERLINE FD P BK CAT.5
PUR halogen-free, S/UTP, UL/CSA
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | CE217489 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/19 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Abschirmung | S/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Zolltarif | 8544.4900 |