EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)

EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381166145

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur - prise droite
Contacts inclus Non
Type de raccordement Sertissage
Plage de serrage mm 14.0 - 17.0
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+125°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (134.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?