EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)

EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381166145

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker - Buchse gerade
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Klemmbereich mm 14.0 - 17.0
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP67
Temperaturbereich -25°C...+125°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (137.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?